配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 61 03 000 5070
Mont. Crimpflansch 7,5 - 8,5 fuer 50pol.
Mont. Crimpflansch 7,5 - 8,5 fuer 50pol.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰
D-Sub 5
内径: 7.5 mm
外径: ‌8.5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 5070
Mont. Crimpflansch 7,5 - 8,5 fuer 50pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria D-Sub
  • Tip de accesorii Crimp flange
  • Descrierea accesoriului D-Sub 5
Caracteristici tehnice
  • Temperatura ambiantă -20 ... +90 °C
  • Diametru interior 7.5 mm
  • Diametru exterior ‌ 8.5 mm
Proprietăţi material
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 6.1 g
  • Ţara de origine Hungary
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140157491
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400