配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 61 03 000 5165
Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5 fuer 50pol.
Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5 fuer 50pol.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰
D-Sub 5
内径: 8.5 mm
外径: ‌9.5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 5165
Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5 fuer 50pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier D-Sub
  • Type af tilbehør Crimpflange
  • Beskrivelse af tilbehøret D-Sub 5
Tekniske egenskaber
  • Omgivelsestemperatur -20 ... +90 °C
  • Indvendig diameter 8,5 mm
  • Udvendig diameter ‌ 9,5 mm
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 6 g
  • Oprindelsesland Ungarn
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140157552
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400