配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 61 03 000 0062
Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0
Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰
D-Sub 1 ... 4
内径: 3 mm
外径: ‌4 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0062
Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件種類 壓接法蘭
  • 附件介紹 D-Sub 1 ... 4
技術參數
  • 環境溫度 -20 ... +90 °C
  • 內徑 3 mm
  • 外徑 ‌ 4 mm
材料特性
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 5.3 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140156968
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Han-Modular®
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较