登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Hibrit konnektörler
Veri ve güç/sinyal
61 03 000 0070
型号: 61 03 000 0070
Crimp flange for Hood 9-37P 7,5-8,5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接法兰
D-Sub 1 ... 4
内径: 7.5 mm
外径: 8.5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0070
Crimp flange for Hood 9-37P 7,5-8,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seri
D-Sub
Aksesuar tipi
Krimp flanşı
Aksesuarın açıklaması
D-Sub 1 ... 4
Teknik özellikler
Ortam sıcaklığı
-20 ... +90 °C
İç çap
7,5 mm
Dış çap
8,5 mm
Malzeme özellikleri
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
5,15 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140157040
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Chapter Han-Modular®
下载
HARTING Ethernet Cabling