Siemens
子类别
Filters
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • Güç kabloları
      12
    • fren bağlantısını tutmak için
      24
    • hibrit fonksiyon için
      54
    • kodlayıcı bağlantısı için
      21
    • motor bağlantısı için
      37
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0,75 mm²)
      6
    • 1x 2x 0,5 mm²
      12
    • 2x 0,5 mm²
      12
    • 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
      30
    • 4x 1,5 mm²
      6
    • 4x 2,5 mm²
      18
    • 4x 4,0 mm²
      10
    • 6x 1,5 mm²
      2
    • 6x 2x 0,25 mm²
      11
    • 6x 2x 0,34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
      24
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 kutup
      24
    • 12 kutup
      21
    • 4 kutup
      11
    • 6 kutup
      12
    • 7 kutup
      10
    • Dişi
      66
    • Dişi Açılı
      12
    • Han-Compact® Seyyar gövde
      2
    • Han® Q 4/2 Dişi
      2
    • Kablo uç yüksükleri
      20
    • LP 14 + 3 kutup
      10
    • M12
      22
    • M16
      35
    • M17
      11
    • M23
      10
    • Yuvarlak (dişi) 9 pimli
      12
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 kutup
      30
    • Dişi
      30
    • Han-Compact® Kablodan kabloya muhafaza
      2
    • Han-Compact® Seyyar gövde
      13
    • Han® Q 4/2 Dişi
      2
    • Han® Q 4/2 Erkek
      13
    • Kablo uç yüksükleri
      24
    • LD 7 kutuplar
      6
    • LP 14 + 7 kutup
      24
    • LP 14 kutup
      21
    • LP 3 kutup
      15
    • M12
      15
    • M16
      15
    • Yandan Girişli
      2
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 7 ... 10,5 mm
      1
    • 9 ... 13 mm
      1
  • 颜色(附件)
    Select a value Reset filter
    • Beyaz
      1
    • Kırmızı
      1
    • Yeşil
      1
151 products (of 151)
1/6
比较
0
排序方式
Filters
0