配套产品
配套产品
Contacts
39
Combinables
1
Accessories
8
型号: 09 69 401 7136
D-SUB M 13W6 STR FE SCUP TH PL3
D-SUB M 13W6 STR FE SCUP TH PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 13
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 401 7136
D-SUB M 13W6 STR FE SCUP TH PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
39
Combinables
1
饰品
8
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Mixed
  • Elem Connector
  • Az érintkező leírása
    Turned
    Straight
Verzió
  • Lezárási mód Solder cup termination
  • Fajta Female
  • Méret D-Sub 4
  • Érintkezők száma 13
  • Jelzés érintkezők száma 7
  • Különleges érintkezők száma 6x
  • Rögzítés típusa Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Részletek Please order special contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 20
  • Névleges áramerősség ‌ 5 A
  • Szigetelés ellenállása > 5 x 109 Ω
  • Érintkező ellenállása, jelzés terület < 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Színes (betét) Green
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 14.48 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140102057
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469