Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 67 015 0713
D SUB FE 15 pole Plastic Dust Cap UL 94
D SUB FE 15 pole Plastic Dust Cap UL 94

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Tampa de proteção
para conectores fêmea, UL 94 V0
Tamanho: D-Sub 2
Termoplástico
Notes
Compare
Part Number: 09 67 015 0713
D SUB FE 15 pole Plastic Dust Cap UL 94
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série D-Sub
  • Tipo de acessório Tampa de proteção
  • Descrição do acessório
    para conectores fêmea
    UL 94 V0
Versão
  • Tamanho D-Sub 2
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Cor (acessórios) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 1,47 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 39235090
  • GTIN 5713140229563
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare