配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
6
型号: 09 67 000 7476
D SUB FE turned contact_AWG 24-28_PL1
D SUB FE turned contact_AWG 24-28_PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
Crimp Advisor
免费样品
型号: 09 67 000 7476
D SUB FE turned contact_AWG 24-28_PL1
注释
比较
Crimp Advisor
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
6
产品详情
Identificatie
  • Categorie 插针
  • Serie D-Sub
  • Identificatie 标准
  • Type contact 压接针
版本
  • Aansluitmethode 压接针
  • 公母类型 母头
  • Productieproces 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.25 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 剥线长度 4.5 mm
  • 性能等级
    1
    符合 CECC 75301-802 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 0.26 g
  • Land van herkomst 瑞士
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140086920
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING News 2020
Selection Guide Han-Modular®
Han® F+B
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Q
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Brid®
Chapter Han-Com®
Chapter Han-Modular®
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较