配套产品
配套产品 新
饰品
1
型号: 09 67 037 0432
D-Sub 37P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
D-Sub 37P plast hood 1str-ent kn 4-40 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 037 0432
D-Sub 37P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 盖子可用螺丝固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定 电缆紧固夹
  • 锁定类型 带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • 2 个组件 有
  • 可分离 有
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.25 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.25 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
  • 电缆直径 3.5 ... 11 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 长度 37.9 mm
  • 宽度 70 mm
  • 高度 15.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 23.65 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140092556
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416