配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
型号: 09 56 000 8277
D-SUB HD FE 24-26 AWG
D-SUB HD FE 24-26 AWG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 000 8277
D-SUB HD FE 24-26 AWG
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
产品详情
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification High Density
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts estampés
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,14 ... 0,22 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 26 ... AWG 24
  • Diamètre extérieur ≤1,38 mm
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Classe de performance 3
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 500
  • Poids net 0,091 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140070998
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522