配套产品
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
5
型号: 09 56 451 7513
D SUB HD FE STR 62P PL3_4-40 SCREW LOCK
D SUB HD FE STR 62P PL3_4-40 SCREW LOCK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 62
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 56 451 7513
D SUB HD FE STR 62P PL3_4-40 SCREW LOCK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
5
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación High Density
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 4
  • Número de contactos 62
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con seguros de placa
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC
Características técnicas
  • Distancia entre filas 1,98 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,41 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto < 20 mΩ
  • Par de apriete ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Nivel de desempeño 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌1,6 mm
  • Altura de instalación ‌ 6,1 mm
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero, niquelado
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65 Sí
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 21,682 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140072060
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较