配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
型号: 09 56 000 8165
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
注释
比较
型号: 09 56 000 8165
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier D-Sub
  • Identifikation High Density
  • Type af kontakt Crimpkontakt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Fremstillingsproces Udstansede kontakter
  • Pakkens indhold
    500 stk. på en rulle
    Udrulning til venstre
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,14 ... 0,22 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Ledningens udvendige diameter ≤1,38 mm
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Ydeevneniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Lagtykkelse ≥ 0,76 µm
  • Lagtykkelse ≥ 30 µinch
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 78,9 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140070905
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522