配套产品
配套产品 新
饰品
3
型号: 09 67 615 8715
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 615 8715
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
3
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification IP67
  • Elément Connecteur
  • Spécification Avec cadre de fixation arrière
  • Description du contact
    Décolleté
    Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par fût à souder
  • Genre Femelle
  • Taille D-Sub 2
  • Nombre de contacts 15
  • Type de verrouillage Bride de fixation filetée M3
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 20
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage 0,4 ... ‌0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • Limite de température -25 ... +70 °C
  • Classe de performance
    NM 30 (S4)
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1,2 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
    Corps : laiton, étamé
  • Couleur (d'insert) Rouge
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Épaisseur de la couche ≥ 0,76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Matériau (joint) Silicone
  • Couleur (joint) Rouge
  • Matériau Alliage de zinc moulé, revêtement nickel
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 25
  • Poids net 46,8 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140094789
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469