配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9001
D SUB IP 67_ 9 POLE FRONT SEAL
D SUB IP 67_ 9 POLE FRONT SEAL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
前端密封橡胶
尺寸: D-Sub 1
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 002 9001
D SUB IP 67_ 9 POLE FRONT SEAL
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 前端密封橡胶
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 详细资料 当安装系统需要的防护等级为IP67时,将前密封橡胶配合上壳09 67 0xx 0436和09 67 0xx 0437一起使用;在这种情况下,在插拔IP67连接器前,应将前密封橡胶置于IP67公连接器中,可为插拔区域的插针提供全方位的保护,防止液体或粉尘从罩壳之间进入。
技术参数
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 0.35 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140087958
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400