登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат и кабелей
Power and signal connectors
09 67 650 6775
型号: 09 67 650 6775
D SUB IP 67 FE STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 50 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 650 6775
D SUB IP 67 FE STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
D-Sub
Название
IP67
Элемент
Connector
Спецификация
With rear frame
Описание контактов
Turned
Straight
Версия
Метод подключения
Wave soldering termination
Тип
Female
Размер
D-Sub 5
Число контактов
50
другие контакты
With grounding pin
Крепление печатной платы
With board locks
Тип блокировки
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Технические характеристики
Расстояние между рядами
2.84 mm
Шаг контактов (сторона подключения)
2.74 mm
Номинальный ток
5 A
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
> 5 x 10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
0.4 ... 0.6 Nm Female screw lock
Предельная температура
-25 ... +70 °C
Уровень исполнения
NM 30 (S4)
1
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP67
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1.2 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
1.6 mm
Монтажная высота
8 mm
Hot plugging
No
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Shell: brass, tin plated
Цвет (контактная вставка)
Red
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni
Толщина слоя
≥ 0.76 µm
Толщина слоя
≥ 30 µinch
Материал (уплотнение)
Silicone
Цвет (уплотнитель)
Red
Материал
Zinc die-cast, nickel-plated
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
25
Вес нетто
51.36 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140095090
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found