配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 015 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 15 p
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 15 p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 2
锁止螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 015 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 15 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Identificatie IP67
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Met geïntegreerde kabelwartel
Versie
  • Grootte D-Sub 2
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Vastzetten van kabel
    Kabelklem
    Kabelwartel
  • Vergrendelingstype Borgschroef Draad M3
  • 2 onderdelen Nee
  • Scheidbaar Nee
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,4 Nm Borgschroef
    ‌0,4 Nm Schroef kabelklem
  • Omgevingstemperatuur -35 ... +120 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Kabeldiameter 6 ... 8 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • Lengte 58 mm
  • Breedte 48,8 mm
  • Hoogte 20,2 mm
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a)-I: Lood in staallegeringen ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 24,9 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140090477
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较