PCB 连接器
板对线连接器
...
混合连接器
电源和信号
09 67 015 0614
型号: 09 67 015 0614
D SUB MA 15 pole metallized plastic dust
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
适用于公连接器
尺寸: D-Sub 2
金属化塑料
注释
比较
型号: 09 67 015 0614
D SUB MA 15 pole metallized plastic dust
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
D-Sub
附件种类
保护盖
附件介绍
适用于公连接器
版本
尺寸
D-Sub 2
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
材料特性
材料(附件)
金属化塑料
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
100
净重
1.4 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
39235090
GTIN
5713140090675
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05