Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 67 015 0615
D SUB MA 15 pole metallized plastic dust
D SUB MA 15 pole metallized plastic dust

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
保护盖
适用于公连接器, 含链条
尺寸: D-Sub 2
金属化塑料
Notes
Compare
Part Number: 09 67 015 0615
D SUB MA 15 pole metallized plastic dust
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    适用于公连接器
    含链条
版本
  • 尺寸 D-Sub 2
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
材料特性
  • 材料(附件) 金属化塑料
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 4.75 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 39235090
  • GTIN 5713140090682
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare