登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs hybrides
Données et puissance/signal
09 69 411 5253
型号: 09 69 411 5253
D-SUB M 25W3 STR MA SCUP TH NM30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 25
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 69 411 5253
D-SUB M 25W3 STR MA SCUP TH NM30
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
连接器
Série
D-Sub
Identification
Mixed
Elément
连接器
Description du contact
车削
直式
Version
Méthode de raccordement
焊杯接线
Genre
公头
Taille
D-Sub 4
Nombre de contacts
25
Nombre de contacts de signal
22
Nombre de contacts spéciaux
3x
Type de verrouillage
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Détails
请单独订购专用插针。
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0.5 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 20
Intensité nominale
5 A
Résistance d'isolement
> 5 x 10
9
Ω
Résistance de contact, partie "signal"
< 10 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Classe de performance
NM 30 (S4)
1
Cycles de connexion
≥ 500
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
外壳:钢、镀锡
Couleur (d'insert)
绿色
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属
Épaisseur de la couche
≥ 0.76 µm
Épaisseur de la couche
≥ 30 µinch
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Numéro ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
50
Poids net
15,12 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140102217
eCl@ss
27440214 Coupleur D-Sub
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found