Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 037 0613
D SUB MA 37 pole Plastic Dust Cap UL 94
D SUB MA 37 pole Plastic Dust Cap UL 94

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Abdeckkappe
für Messerleisten, UL 94 V0
Baugröße: D-Sub 4
Kunststoff
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 037 0613
D SUB MA 37 pole Plastic Dust Cap UL 94
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    适用于公连接器
    UL 94 V0
版本
  • 尺寸 D-Sub 4
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 39235090
  • GTIN 5713140229617
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen