登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
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
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Adat és teljesítmény/jel
09 67 009 0615
型号: 09 67 009 0615
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
适用于公连接器, 含链条
尺寸: D-Sub 1
金属化塑料
注释
比较
型号: 09 67 009 0615
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Tartozékok
Sorozat
D-Sub
Tartozék típusa
Védősapka
A tartozék leírása
apa csatlakozókhoz
Lánccal
Verzió
Méret
D-Sub 1
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Anyag tulajdonságai
Anyag (kiegészítők)
Fémezett műanyag
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
4,6 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
39235090
GTIN
5713140089389
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05