配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
8
型号: 09 68 163 7811
D SUB MA RA 09P "US"_PL3_with grnd clip_
D SUB MA RA 09P "US"_PL3_with grnd clip_

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
U.S. Footprint
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 68 163 7811
D SUB MA RA 09P "US"_PL3_with grnd clip_
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
8
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 原件 连接器
  • 规格 U.S. Footprint
  • 插针端子介绍
    冲压
    弯式
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 连接方式 Motherboard to daughtercard
  • 针数 9
  • 更多插针 mit Massekontakt
  • 连接长度 3,2 mm
  • PCB 固定 mit Rastclips
  • 锁定类型 带螺纹的固定法兰 M3
技术参数
  • 排间距 2,84 mm
  • 针间距(接线端) 2,77 mm
  • 额定电流 ‌ 6,5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0,6 Nm Schraubbolzen
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1,6 mm
  • 安装高度 ‌ 6,3 mm
  • Hot plugging nein
材料特性
  • 材料(插芯)
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
    Shell: Stahl, oberflächenveredelt
  • 颜色(插芯) schwarz
  • 材料(插针) Kupferlegierung
  • 表面(插针) Edelmetall über Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS 豁免 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV 状态 konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 nicht enthalten
  • REACH 附件 XIV 物质 nicht enthalten
  • REACH SVHC 物质 ja
  • REACH SVHC 物质 Blei
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 ja
  • 加州 65 号提案物质 Blei
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 7.34 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140095601
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469