登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
75
Combinables
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Hibrit konnektörler
Güç ve sinyal
09 69 312 0211
型号: 09 69 312 0211
D-SUB M 21W1 MA CRIMP TH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 21
注释
比较
型号: 09 69 312 0211
D-SUB M 21W1 MA CRIMP TH
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
75
Combinables
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
D-Sub
Tanımlama
Mixed
Eleman
Konnektör
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Boyut
D-Sub 3
Kontak sayısı
21
Sinyal kontaklarının sayısı
20
Özel kontakların sayısı
1x
Kilitleme tipi
Geçiş deliği olan sabitleme flanşı Ø 3,1 mm
Ayrıntılar
Lütfen kontakları ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
Nominal akım
5 A
Yalıtım direnci
> 5 x 10
9
Ω
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (Polyester)
Kabuk: çelik, kalaylanmış
Renk (parça)
Siyah
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
50
Net ağırlık
10,22 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140100862
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05