登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
6
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Hybridkontaktdon
Data och kraft/signal
09 69 182 7140
型号: 09 69 182 7140
D SUB MIXED FE CR CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 182 7140
D SUB MIXED FE CR CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontakter
Serie
D-Sub
Identifiering
Mixed
Kontakttyp
Koaxialkontakt
Kontaktbeskrivning
Rak
till kablar RG 174 U, 188 AU, 316 U
Funktioner
Verktygsinställning: 5 för AWG 24 och AWG 26, 4 för AWG 28, 3 för AWG 30
Yttre hylsa: krimpning i verktygets hålighet B
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Förbindningsmetod
Krimp/krimpterminering
Kön
Hona
Tillverkningsprocess
Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
Märkström
≤ 2 A
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
2,7 mΩ till invändig kontaktpressback
2,7 mΩ till yttre hylsa
Impedans koaxial
50 Ω
Avskalningslängd
3 mm till invändig kontaktpressback
5 mm Skärmning
9 mm kabeljack
Begränsande temperatur
-55 ... +135 °C
Isättningskraft
≤ 7 N
Urtagningskraft
≤ 7 N
Prestandanivå
3
Matningscykler
≥ 50
Testspänning U
r.m.s.
0.75 kV @ 50 Hz
Frekvens
0 ... 2 GHz
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
PBFE / PBTP / PI
Yta (kontakter)
Guldpläterad
Material (låsning)
Kopparlegering
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Nettovikt
2,15 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140097131
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found