配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 69 181 5143
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 58 CU, 141 AU
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 5143
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
标识
  • 类别 Contactos
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 插针类型 Contacto coaxial
  • 插针端子介绍
    Recto
    para cables RG 58 CU, 141 AU
  • 特点 Ferrul exterior: ponchable en cavidad de herramienta A
版本
  • 接线方式 Terminación soldable
  • 接线方式 Terminación soldable/ponchable
  • 公母类型 Hembra
  • 制造过程 Contactos torneados
技术参数
  • 额定电流 ≤ 2 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻
    ‌2,7 mΩ para matriz de contacto interna
    ‌2,7 mΩ para ferrul exterior
  • 同轴阻抗 50 Ω
  • 剥线长度
    3 mm para matriz de contacto interna
    5 mm Blindaje
    9,5 mm Forro de cable
  • 极限温度 -55 ... +135 °C
  • 插入力 ≤ 7 N
  • 拔出力 ≤ 7 N
  • 性能等级
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • 频率 0 ... 2 GHz
材料特性
  • 材料(插针)
    Aleación de cobre
    PBFE / PBTP / PI
  • 表面(插针) Metal noble sobre Ni
  • 层厚度 ≥ 0,76 µm
  • 层厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料(锁扣) Aleación de cobre
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV 状态 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Plomo
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
    Plomo
    Níquel
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 2,567 g
  • 原产国 República Checa
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140096677
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522