配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
1
型号: 09 69 281 7420
D SUB MIXED MA 10A PL3 sold.pow.contact
D SUB MIXED MA 10A PL3 sold.pow.contact

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 7420
D SUB MIXED MA 10A PL3 sold.pow.contact
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto de soldadura
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,5 ... 1 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 20 ... AWG 16
  • Corriente nominal ≤ 10 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 7,5 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +155 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 7 N
  • Fuerza de extracción ≈ 5 N
  • Nivel de rendimiento 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
Propiedades del material
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Material (bloqueo) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2,023 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140099159
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522