配套产品
配套产品 新
Combinables
2
Tools
1
型号: 09 69 281 7821
D SUB MIXED MA 20A PL3 solder power cont
D SUB MIXED MA 20A PL3 solder power cont

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
直式, 短版
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
型号: 09 69 281 7821
D SUB MIXED MA 20A PL3 solder power cont
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
Tools
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Type contact Soldeercontact
  • Beschrijving van het contact
    Recht
    Korte versie
Versie
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Geslacht 公头
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 2.5 ... 4 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Nominale stroom ≤ 20 A
  • Contactweerstand ≤ 1 mΩ
  • Striplengte 4.5 mm
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +155 °C
  • Insteekkracht ≤ 7 N
  • Uittrekkracht ≈ 5 N
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materiaal (vergrendeling) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 有
  • REACH SVHC Stoffen 铅
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen 有
  • California Proposition 65 stoffen
    铅
    镍
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 1,645 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140099197
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522