Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Part number: 09 69 281 5821
D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta
D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Loddekontakt
Lige, Kort version
Nominel strøm: ≤20 A
Male
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni
Ledertværsnit: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notes
Compare
Part number: 09 69 281 5821
D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Mixed
  • Érintkező típusa Solder contact
  • Az érintkező leírása
    Straight
    Short version
Verzió
  • Lezárási mód Solder termination
  • Lezárási mód Solder termination
  • Fajta Male
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 2.5 ... 4 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Névleges áramerősség ≤ 20 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz 4.5 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +155 °C
  • Benyomási erő ≤ 7 N
  • Kihúzási erő ≈ 5 N
  • Teljesítményszint
    NM 30 (S4)
    1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Rétegvastagság ≥ 0.76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag (Rögzítés) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 1.842 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140099081
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare