Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
4
Part Number: 09 69 287 0062
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_3 mm
D SUB MIXED MA PNEUMATIC  CONTACT_3 mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato Pneumático
Macho
Prata alemã
Notes
Compare
Part Number: 09 69 287 0062
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_3 mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
4
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série D-Sub
  • Identificação Mixed
  • Tipo de contato Contato Pneumático
Versão
  • Gênero Macho
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -10 ... +60 °C
  • Diâmetro do tubo interno 3 mm
Propriedades do material
  • Material (contatos) Prata alemã
  • Material (vedação) Viton
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 1,9 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140099609
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare