配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 69 281 7140
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
公头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 7140
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Werkzeuge
3
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 插针类型 同轴插针
  • 插针端子介绍
    直式
    用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
  • 特点 外套管:在工具B穴位中压接
版本
  • 接线方式 压接针
  • 接线方式 焊接/压接接线
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 额定电流 ≤ 2 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻
    ‌2.7 mΩ 用于内插针模具
    ‌2.7 mΩ 用于外套管
  • 同轴阻抗 50 Ω
  • 剥线长度
    3 mm 用于内插针模具
    5 mm 屏蔽
    9.5 mm 电缆外被
  • 极限温度 -55 ... +135 °C
  • 插入力 ≤ 7 N
  • 拔出力 ≤ 7 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • 频率 0 ... 2 GHz
材料特性
  • 材料(插针)
    铜合金
    PBFE / PBTP / PI
  • 表面(插针) 镀金
  • 材料(锁扣) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 1.939 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140099104
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522