配套产品
配套产品
饰品
2
型号: 09 66 275 6582 741
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP RE
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP RE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌7.2 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 275 6582 741
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP RE
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    冲压
    直式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 针数 15
  • 更多插针 有接地针
  • 连接长度 2.1 mm
  • 锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
  • 包装内容 每卷 200 个
技术参数
  • 排间距 2.84 mm
  • 针间距(接线端) 2.74 mm
  • 额定电流 ‌ 7.2 A
  • 额定电流 @ 40 °C
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 50 N
  • 拔出力
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • 性能等级
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PPA)
    Shell: steel, nickel plated
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Noble metal over Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 规格
    DIN 41652
    CECC 75301-802
商业数据
  • 包装尺寸 200
  • 净重 0.015 kg
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140218116
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469