Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 67 002 9028
D SUB long jack screw 4-40 UNC for hood
D SUB long jack screw 4-40 UNC for hood

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Şurub cu cap striat
Piesă de schimb, Filet 4-40 UNC
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 002 9028
D SUB long jack screw 4-40 UNC for hood
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria D-Sub
  • Tip de accesorii Knurled screw
  • Descrierea accesoriului
    Spare part
    Thread 4-40 UNC
Proprietăţi material
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 2.47 g
  • Ţara de origine Sweden
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140088139
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați