配套产品
配套产品 新
Accessories
1
型号: 09 67 015 0320
D-Sub 15-poles metal hood top entry
D-Sub 15-poles metal hood top entry

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 015 0320
D-Sub 15-poles metal hood top entry
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
1
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
  • 후드/하우징 설명 나사체결 방식 커버
버전
  • 규격 D-Sub 2
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x
  • 케이블 고정
    케이블 클램프
    장력 완화 ≤ 6.5 mm
  • 잠금 유형 육각 나사 스레드 4-40 UNC
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌0.4 Nm 잠금 나사
    ‌0.4 Nm 커버 나사
    ‌0.4 Nm 케이블 클램프 스크루
  • 주변 온도 -35 ... +100 °C
  • 케이블 직경 3 ... 12.5 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 금속
  • 길이 41 mm
  • 폭 40.3 mm
  • 높이 15.4 mm
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 납
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    납
    니켈
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 64 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140221567
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较