登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Данные и питание/сигнал
09 67 015 2201 104
型号: 09 67 015 2201 104
D-Sub 15P Fe green coding 201 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
母头
编码组合: 1
绿色
注释
比较
型号: 09 67 015 2201 104
D-Sub 15P Fe green coding 201 1.6-2.0mm
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
Название
Категория
Аксессуары
Серия
D-Sub
Тип аксессуара
Кодирующий штырь
Описание аксессуаров
для панелей толщиной 1,6–2 мм
Кодирующая комбинация
1
Версия
Тип
Розетка
Размер
D-Sub 2
Свойства материала
Материал
Нержавеющая сталь
Полибутилентерефталат (PBT)
Цвет (аксессуары)
Зеленый
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Вес нетто
1,125 g
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140229877
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found