配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
型号: 09 67 015 2102 101
D-Sub 15P M black coding 102 1.6-2.0mm
D-Sub 15P M black coding 102 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
公头
编码组合: 2
黑色
注释
比较
型号: 09 67 015 2102 101
D-Sub 15P M black coding 102 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier D-Sub
  • Type af tilbehør Kodningselement
  • Beskrivelse af tilbehøret til paneltykkelse 1,6 ... 2 mm
  • Kodningskombination 2
Version
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 2
Materialeegenskaber
  • Materiale
    Rustfrit stål
    Polybutylenterephthalat (PBT)
  • Farve (tilbehør) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 1,15 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140229921
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421