Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Hybrid connectors
Data and power/signal
09 67 015 2105 101
型号: 09 67 015 2105 101
D-Sub 15P M black coding 105 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
公头
编码组合: 5
黑色
注释
比较
型号: 09 67 015 2105 101
D-Sub 15P M black coding 105 1.6-2.0mm
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
Category
附件
Series
D-Sub
Type of accessory
编码件
Description of the accessory
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
Coding combination
5
Version
Gender
公头
Size
D-Sub 2
材料特性
材料
不锈钢
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
颜色(附件)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
Commercial data
Packaging size
20
Country of origin
中国
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140230408
eCl@ss
27440203 工业连接器编码
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found