配套产品
配套产品 新
Combinables
1
饰品
4
型号: 09 67 015 2103 103
D-Sub 15P M red coding 103 1.6-2.0mm
D-Sub 15P M red coding 103 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
公头
编码组合: 3
红色
注释
比较
型号: 09 67 015 2103 103
D-Sub 15P M red coding 103 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
饰品
4
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара Coding element
  • Описание аксессуаров for panel thickness 1.6 ... 2 mm
  • Кодирующая комбинация 3
Версия
  • Тип Male
  • Размер D-Sub 2
Свойства материала
  • Материал
    Stainless steel
    Polybutylene terephthalate (PBT)
  • Цвет (аксессуары) Red
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140230101
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421