登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
09 67 025 0492
型号: 09 67 025 0492
D-Sub 25P plast hood 1str-ent kn M3 l
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带长锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 025 0492
D-Sub 25P plast hood 1str-ent kn M3 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
D-Sub
Type kap/behuizing
Schaalbehuizing
Beschrijving van kap/behuizing
De kap kan erop worden geschroefd
Versie
Grootte
D-Sub 3
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x
Vastzetten van kabel
Kabelklem
Vergrendelingstype
Met lange borgschroeven Draad M3
2 onderdelen
Ja
Scheidbaar
Ja
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
0,25 Nm Schroef kabelklem
0,25 Nm Kapschroef
0,4 Nm Borgschroef
Omgevingstemperatuur
-20 ... +90 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP30
Kabeldiameter
3,5 ... 11 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Thermoplastisch
Kleur (kap/behuizing)
Zwart
Lengte
35,9 mm
Breedte
53,2 mm
Hoogte
15,2 mm
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(a)-I:
Lood in staallegeringen ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Commerciële data
Verpakkingsmaat
50
Nettogewicht
21 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140221420
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found