配套产品
配套产品
Steckpartner
1
Zubehör
4
型号: 09 67 009 2212 101
D-Sub 9P Fe black coding 212 1.6-2.0mm
D-Sub 9P Fe black coding 212 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 12
黑色
注释
比较
型号: 09 67 009 2212 101
D-Sub 9P Fe black coding 212 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
1
Zubehör
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Kodierelement
  • Zubehörbeschreibung für Geräteplattenstärke 1,6 ... 2 mm
  • Kodierkombination 12
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße D-Sub 1
Materialeigenschaften
  • Werkstoff
    不锈钢
    聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
  • Farbe Zubehör 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 不包含
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140231566
  • eCl@ss 27440203 Kodierelement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421