电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 2204 104
型号: 09 67 009 2204 104
D-Sub 9P Fe green coding 204 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 4
绿色
注释
比较
型号: 09 67 009 2204 104
D-Sub 9P Fe green coding 204 1.6-2.0mm
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
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seri
D-Sub
Aksesuar tipi
Kodlama elemanı
Aksesuarın açıklaması
1,6 ... 2 mm panel kalınlığı için
Kodlama kombinasyonu
4
Sürüm
Soket tipi
Dişi
Boyut
D-Sub 1
Malzeme özellikleri
Malzeme
Paslanmaz Çelik
Polibütilen tereftalat (PBT)
Renk (aksesuarlar)
Yeşil
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
20
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140230316
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found