配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
型号: 09 67 009 2208 104
D-Sub 9P Fe green coding 208 1.6-2.0mm
D-Sub 9P Fe green coding 208 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 8
绿色
注释
比较
型号: 09 67 009 2208 104
D-Sub 9P Fe green coding 208 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Series D-Sub
  • Type of accessory 编码件
  • Description of the accessory 用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
  • Coding combination 8
Version
  • Gender 母头
  • Size D-Sub 1
Material properties
  • Material
    不锈钢
    聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
  • Colour (accessories) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140230958
  • eCl@ss 27440203 工业连接器编码
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421