登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
09 67 009 2208 102
型号: 09 67 009 2208 102
D-Sub 9P Fe yellow coding 208 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 8
黄
注释
比较
型号: 09 67 009 2208 102
D-Sub 9P Fe yellow coding 208 1.6-2.0mm
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
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
D-Sub
Tipo de accesorio
Elemento de codificación
Descripción del accesorio
para grosor del panel 1,6 ... 2 mm
Combinación de codificación
8
Versión
Tipo
Hembra
Tamaño
D-Sub 1
Propiedades del material
Diámetro
Acero inoxidable
Tereftalato de polibutileno (PBT)
Color (accesorios)
Amarillo
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
20
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140230934
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found