配套产品
配套产品 新
Accessories
4
型号: 09 67 009 2107 101
D-Sub 9P M black coding 107 1.6-2.0mm
D-Sub 9P M black coding 107 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
公头
编码组合: 7
黑色
注释
比较
型号: 09 67 009 2107 101
D-Sub 9P M black coding 107 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
4
产品详情
Identificación
  • Categoría 附件
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio 编码件
  • Descripción del accesorio 用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
  • Combinación de codificación 7
Versión
  • Tipo 公头
  • Tamaño D-Sub 1
Propiedades del material
  • Diámetro
    不锈钢
    聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
  • Color (accesorios) 黑色
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 1.063 g
  • País de origen 中国
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140230682
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421