配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
型号: 09 67 009 2110 104
D-Sub 9P M green coding 110 1.6-2.0mm
D-Sub 9P M green coding 110 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
公头
编码组合: 10
绿色
注释
比较
型号: 09 67 009 2110 104
D-Sub 9P M green coding 110 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
产品详情
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара Кодирующий штырь
  • Описание аксессуаров для панелей толщиной 1,6–2 мм
  • Кодирующая комбинация 10
Версия
  • Тип Вилка
  • Размер D-Sub 1
Свойства материала
  • Материал
    Нержавеющая сталь
    Полибутилентерефталат (PBT)
  • Цвет (аксессуары) Зеленый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 1,1 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140231191
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421