Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
17
Wkłady
54
Part number: 09 67 025 0210
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Cover lockable
Size: D-Sub 3
PushPull
Top/side entry
3x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Metallised
RAL 7032 (pebble grey)
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Part number: 09 67 025 0210
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
17
Inserts
54
Product Details
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 ロック式カバー
バージョン
  • サイズ D-Sub 3
  • シールド シールド付き
  • バージョン トップ/サイドエントリー
  • ケーブルエントリー 3x
  • ケーブル固定具 ケーブルクランプ
  • ロックタイプ PushPull
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
  • 詳細 外付けInduComケーブルクランプまたは圧着フランジ - フェルールを組み合わせてハウジング内のスペースを増やすことができます。
  • 梱包内容
    穴ふさぎ用プレート x 2
    ネジ付き内部ケーブルクランプ
技術的特性
  • 締付けトルク ‌0.35 Nm ケーブルクランプネジ
  • 周囲温度 -20 ... +90 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30
  • ケーブル径 3.3 ... 14 mm 組立手順に従ってください。
  • 耐振動性 IEC 61373 カテゴリ1Bに準拠
  • 耐衝撃性 IEC 61373 カテゴリ1Bに準拠
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
  • 表面 (フード/ハウジング) 金属メッキ
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 HB
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 32.8 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140469945
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare