电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 015 0611
型号: 09 67 015 0611
DUST CAP FOR MALE CONNECTOR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
适用于公连接器
尺寸: D-Sub 2
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 015 0611
DUST CAP FOR MALE CONNECTOR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
系列
D-Sub
附件种类
Protection cover
附件介绍
for male connectors
版本
尺寸
D-Sub 2
技术参数
极限温度
-25 ... +90 °C
材料特性
材料(附件)
Thermoplastic
颜色(附件)
Black
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.624 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140090651
eCl@ss
27440208 Cap for industrial connectors
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05