Contacts
6
Combinables
3
Tools
1
饰品
8
没有可用数据
eShop
...
Serie
D-Sub
09 56 500 4701
型号: 09 56 500 4701
D-SUB HD FE CRIMP SHELL 78P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 78
导体截面积: 0.14 ... 0.25 mm²
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 500 4701
D-SUB HD FE CRIMP SHELL 78P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
3
Tools
1
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
D-Sub
Identifiering
High Density
Element
Kontaktdon
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hona
Storlek
D-Sub 5
Antal kontakter
78
Låsningstyp
Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm
Detaljer
Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.14 ... 0.25 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 26 ... AWG 24
Ledare ytterdiameter
≤ 1,38 mm
Fritt avstånd
≥ 1 mm
Krypavstånd
≥ 1 mm
Isoleringsmotstånd
> 5 x 10
9
Ω
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
Skal: stål, nickelpläterad
Färg (kontaktinsats)
Svart
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
DIN 41652
Kommersiella data
Förpackningsmått
50
Nettovikt
19,88 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140072220
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05