板对线连接器
...
混合连接器
电源和信号
09 69 300 9351
型号: 09 69 300 9351
D-Sub M 9W4 STR MA 20A UNC NM30 BL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 9
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 69 300 9351
D-Sub M 9W4 STR MA 20A UNC NM30 BL
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
標識
類別
連接器
系列
D-Sub
標識
Mixed
原件
連接器
插針端子介紹
車削
直式
版本
接線方式
波峰焊接接線方式
公母類型
公頭
尺寸
D-Sub 3
針數
9
信號針數
5
電源針數
4
PCB 固定
帶鎖板扣
鎖定類型
帶螺紋的固定法蘭 4-40 UNC
技術參數
針間距(接線端)
2.84 mm
法蘭高度
7.5 mm
額定電流
5 A
額定電流(電源)
20 A
絕緣阻抗
>10
5
Ω
接觸電阻,信號區
≤ 10 mΩ
接觸電阻,功率部分
≤ 1 mΩ
擰緊力矩
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
極限溫度
-55 ... +125 °C
性能等級
NM 30 (S4)
1
插拔次數
> 500
測試電壓U
r.m.s.
1 kV
絕緣組
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
1.6 mm
Hot plugging
无
材料特性
材料(插蕊)
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT)
外壳:钢、镀锡
顏色(插蕊)
绿色
材料(插針)
铜合金
表面(插針)
镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
層厚度
≥ 0.76 µm
層厚度
≥ 30 µinch
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 狀態
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
铅
ECHA SCIP 編號
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
铅
镍
規格和認證
規格
DIN 41652-1
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
包裝尺寸
25
淨重
20.5 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140217164
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found