配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 93 200 5576
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
HMC镀金
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
型号: 09 93 200 5576
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,13 ... 0,33 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Charakterystyka transmisji Kat. 7A
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Ilość łączeń ≥ 10.000
Właściwości materiału
  • Powierzchnia (kontakty) HMC pozłacane
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 0,248 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140229211
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522