配套产品
配套产品
型号: 33 66 212 1000 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=10m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 阻燃
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 66 212 1000 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия D-Sub
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    D-Sub
    Male Straight
  • Соединитель 2
    D-Sub
    Female Straight
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Описание кабеля
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Flame retardant
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 9
  • Структура ядра AWG 26/7
  • Экранирование Shielded
  • Число контактов 9
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение 300 V
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Диаметр кабеля 6 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Grey
Спецификации и допуски
  • Спецификации RoHS 2011/65/EU
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较